- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 디스플레이를 보유한 소형 유량센서
- SA4314
유량센서
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
유량센서
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
- 유량 및 온도 동시에 측정
- 용수, 오일 및 공기에 최적화됨
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
- 2개의 확장 가능한 아날로그 출력 제공
- 최적의 배열을 위해 프로세스 연결을 회전할 수 있음
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 2 |
---|---|
프로세스 커넥션 | Ø 8 mm |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
매체 | 물; 글리콜 용액; 공기; 오일 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 [°F] | -4...212 | ||
정격압력 [bar] | 50 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 100 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 10 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 2 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 350 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 200 |
---|---|
동작모드 | 비교적; 절대 액체; 절대적으로 가스 상태; (앱솔루트: 레퍼런스 측정 권장함; 공장설정: 비교적) |
해상도 [ft/s] | 0,05 |
---|---|
아날로그 시작 포인트 ASP [ft/s] | 0...7,95 |
아날로그 최종 포인트 AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
해상도 [ft/s] | 2 |
---|---|
아날로그 시작 포인트 ASP [ft/s] | 0...264 |
아날로그 최종 포인트 AEP [ft/s] | 64...328 |
측정범위 [°F] | -4...212 |
---|---|
해상도 [°F] | 0,5 |
아날로그 시작포인트 [°F] | -4...169 |
아날로그 끝포인트 [°F] | 39...212 |
증분 [°F] | 0,5 |
설정범위 [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
최대 민감도 [ft/s] | 0,15...9,85 |
설정범위 [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
최대 민감도 [ft/s] | 0,15...9,85 |
설정범위 [ft/s] | 98...328 |
---|---|
최대 민감도 [ft/s] | 6...328 |
설정범위 [ft/s] | 98...328 |
---|---|
최대 민감도 [ft/s] | 6...328 |
정확성 / 편차
온도 이탈 [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
온도증감 변화도 [K/min] | 100 |
반복성 | 0,05 m/s; (물; 유량속도: 0,05...3 m/s) |
---|
정확성 | ± (7 % MW + 2 % MEW); (다음 주변조건에서 최대 민감도 레인지에 있는 상대 모드용:; 물: 68...158 °F; 입구면 길이: 5 ft; DN25 (DIN 2448); 지침에 따른 설치 위치; 다른 매체 및 마운팅 위치에 따라 정확도가 다를 수 있습니다.) |
---|---|
반복성 | 0,05 m/s; (물; 유량속도: 0,05...3 m/s) |
온도 이탈 | ± 0,003 K/°F |
---|---|
정확성 [K] | ± 0,3 / ± 1; (물; 유량속도: 1...9,85 fps / 공기; 유량속도: > 32,8 fps) |
반응시간
반응시간 [s] | 0,5; (T09; 물; 글리콜: 0,8 s; 공기: 7 s; 오일: 1,8 s; 각각 T09) |
---|
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (물; 유량속도: 1...9,85 fps) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 매체 선택; 댐핑; 외부설정(Teach) 기능; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 표준 측정 단위; 프로세스 값 색상 |
---|
작동 조건
주변온도 [°F] | -40...176 |
---|---|
저장온도 [°F] | -40...212 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 179 | ||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 310,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | Ø 8 mm |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|