- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 메카트로닉 센서
- SB2257
역류 방지 밸브 및 디스플레이를 보유한 유량계
SB2257
SBG32KM0FRKG
제품 특성
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 1/2 나사 내면홈 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |
---|---|---|
매체 | 액상매체; 오일 (40 °C에서 점도 46 mm²/s) | |
매체 온도 [°C] | -10...100 | |
정격압력 [bar] | 63 | |
정격압력 [MPa] | 6,3 | |
정격압력에 주의 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 3 |
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 주파수 신호; IO-Link |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 150; (200: ...60 °C; 주변온도; 250: ...40 °C; 주변온도) |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
출력 주파수 [Hz] | 0...10000 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
표시영역 |
|
||||
해상도 |
|
||||
세트 포인트 SP |
|
||||
리셋 포인트 rP |
|
||||
최종 포인트 주파수, FEP |
|
||||
보폭 |
|
||||
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] | 10...10000 | ||||
보폭 [Hz] | 10 | ||||
측정 동력 | 1:50 |
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
증분 |
|
||
주파수 시작 포인트, FSP |
|
||
최종 포인트 주파수, FEP |
|
||
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] | 10...10000 | ||
보폭 [Hz] | 10 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C 매체 온도) |
---|---|
반복성 | ± 1 % MEW |
온도 이탈 | 0,029 °C / K |
---|---|
정확성 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
반응시간
반응시간 [s] | 0,01 |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
보폭 [s] | 0,1 |
아날로그 출력 dAA를 위한 댐핑 [s] | 0...5 |
보폭 [s] | 0,1 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류 / 주파수 출력; 스위칭 출력 / 아날로그 출력을 위한 댐핑; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 표준 측정 단위; 프로세스 값 색상; 캘리브레이션 요소 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 CDV | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 2 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||
저장온도 [°C] | -15...80 | ||
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 145 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice |
기계적 데이터
무게 [g] | 2809,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT/PC-GF30; PBT-GF20; PC; 황동 화학적 니켈도금 |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4401 / 316); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 황동 (2.0371); 황동 화학적 니켈도금; PPS; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 1/2 나사 내면홈 |
기계적 스위칭 주기 | 천만 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|