• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 메카트로닉 센서
  5. SBG433

역류 방지기능 밸브를 가진 유량 트랜스미터

SBG433

SBG12HF010KG/US

역류 방지기능 밸브를 가진 유량 트랜스미터

SBG433

SBG12HF010KG/US

  • 파이프 내 유량을 정밀하게 감지
  • 용수, 오일 및 글리콜 용액에 적합함
  • 정밀 선형 아날로그 출력
  • 매우 높은 압력 저항으로 견고한 하우징
  • 압력 주기 10,000,000회 이상의 수명
변경된 하우징 디자인에 유의하십시오!
  • ce
  • cul
제품 특성
측정범위 [l/min] 1...25
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2
어플리케이션
매체 액상매체; 물; 글리콜 용액; 냉각제
매체 온도 [°C] -10...100
정격압력 [bar] 40
정격압력 [MPa] 4
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...32 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 35
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
출력
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 500
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [l/min] 1...25
정확성 / 편차
재연성 [최종 값의 %] 1
측정오류 [최종 값의 %] ± 5
반응시간
반응시간 [s] < 0,01
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
저장온도 [°C] -15...80
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 778
기계적 데이터
무게 [g] 545
재질 황동 화학적 니켈도금; PP; 스텐레스 (1.4404 / 316L); 알루미늄 알루마이트로 도금함; PA
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4401 / 316); 황동; 황동 화학적 니켈도금; PP; PPS; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/2
기계적 스위칭 주기 천만
비고
비고
권장사항 200 미크론 필터 사용
물 (20 °C)에 관련된 모든 데이터
조언 변경된 하우징 디자인에 유의하십시오!
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A
다이어그램 및 그래프
기압손실
dP 기압손실
Q 관류량