- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 메카트로닉 센서
- SBN346
역류 방지 밸브 유량 센서
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
역류 방지 밸브 유량 센서
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
- 파이프 내 유량을 정밀하게 감지
- 용수, 오일 및 글리콜 용액에 적합함
- 매우 빠른 응답 시간으로 안정적으로 역류 방지
- 지속적이고 직관적인 스위치 지점 조정
- 매우 높은 압력 저항으로 견고한 하우징
변경된 하우징 디자인에 유의하십시오!
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | 1" NPT |
어플리케이션
매체 | 액상매체; 물; 글리콜 용액; 냉각제 |
---|---|
매체 온도 [°F] | 32...185 |
정격압력 [bar] | 25 |
정격압력 [MPa] | 2,5 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [gpm] | 1,32...26,4 |
---|
정확성 / 편차
재연성 [최종 값의 %] | 1 |
---|---|
히스테리시스 [gpm] | 0,8...1,58 |
측정오류 [최종 값의 %] | ± 5 |
반응시간
반응시간 [s] | < 0,01 |
---|
작동 조건
주변온도 [°F] | 32...140 |
---|---|
저장온도 [°F] | 5...176 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 3318 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1088,45 |
---|---|
재질 | 황동 화학적 니켈도금; PPS; 알루미늄 알루마이트로 도금함; PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4310 / 301); 스텐레스 (1.4301 / 304); PBT; 황동 화학적 니켈도금; PP; PPS; 폴리올레핀 (Polyolefin); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 1" NPT |
기계적 스위칭 주기 | 천만 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
조언 | 변경된 하우징 디자인에 유의하십시오! | ||
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
기압손실
|
|
---|