- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 메카트로닉 센서
- SBT657
역류 방지기능 밸브를 가진 유량 트랜스미터
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
역류 방지기능 밸브를 가진 유량 트랜스미터
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
- 파이프 내 유량을 정밀하게 감지
- Geeignet für Wasser und flüssige Medien
- 매우 빠른 응답 시간으로 안정적으로 역류 방지
- 매우 높은 압력 저항으로 견고한 하우징
제품 특성
측정범위 [l/min] | 4...200 |
---|---|
프로세스 커넥션 | Rp 1 1/2 |
어플리케이션
매체 | 액상매체; 물 | |
---|---|---|
매체 온도 [°C] | 10...180 | |
정격압력 [bar] | 25 | |
정격압력 [MPa] | 2,5 | |
정격압력에 주의 |
|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -15...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
전류소모 [mA] | < 35 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
---|---|
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [l/min] | 4...200 |
---|
정확성 / 편차
재연성 [최종 값의 %] | 1 |
---|---|
측정오류 [최종 값의 %] | ± 5 |
반응시간
반응시간 [s] | < 0,01 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -15...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 393 |
기계적 데이터
무게 [g] | 2423,7 |
---|---|
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; PPS; 구리 합금; 알루미늄 알루마이트로 도금함; PEI; 실리콘; O 링: EPDM; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4401 / 316); 스텐레스 (1.4301 / 304); 황동; 황동 화학적 니켈도금; PPS; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 자기: 금속합금 니켈도금함; 이액형 접착제 |
프로세스 커넥션 | Rp 1 1/2 |
기계적 스위칭 주기 | 천만 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
케이블: 0,3 m, 실리콘 |
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|