- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 고압 어플리케이션의 메카트로닉 유량 센서
- SBU924
제품 특성
측정범위 [l/min] | 2...50 |
---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 나사 내면홈 |
어플리케이션
어플리케이션 | 공작기계; 드릴의 내부 냉각 |
---|---|
매체 | 액상매체; 물; 글리콜 용액; 냉각제 |
매체 온도 [°C] | 0...60 |
정격압력 [bar] | 200 |
정격압력 [MPa] | 20 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -15...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
전류소모 [mA] | 10 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
---|---|
아날로그 전압 출력 [V] | 0,5...10 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 10000 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [l/min] | 2...50 |
---|---|
(일정시간 당의) 관류 영역 [l/min] | 75 |
정확성 / 편차
재연성 [최종 값의 %] | 1 |
---|---|
측정오류 [최종 값의 %] | ± 5 |
반응시간
반응시간 [s] | < 0,01 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -15...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 15,78 |
기계적 데이터
무게 [g] | 742 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 124,5 x 80 x 40 |
재질 | 알루미늄 알루마이트로 도금함; PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4401 / 316); 황동; 알루미늄 알루마이트로 도금함; PU; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 나사 내면홈 |
기계적 스위칭 주기 | 천만 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|