- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 압축공기 및 산업 가스 소모량 측정 시스템용
- SD1440
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | |||
---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
|||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 나사 내면홈 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
---|---|
설치 | 내부 파이프 반경에 맞게 조정 가능; ( 14...254 mm) |
매체 | 가동기압; 질소 (N2) |
매체 온도 [°C] | -10...60 |
최소 버스트 압력 [bar] | 100 |
최소 버스트 압력 [MPa] | 10 |
정격압력 [bar] | 50 |
정격압력 [MPa] | 5 |
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 10 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 80 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 1 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
입력 | 카운터 리셋 |
---|
출력
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; IO-Link; (구성가능) |
---|---|
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150; (출력당) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
임펄스 출력 | 사용량-계량기 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
|||
---|---|---|---|---|
표시영역 |
|
|||
해상도 |
|
|||
세트 포인트 SP |
|
|||
리셋 포인트 rP |
|
|||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
|||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
|||
저유량 차단 LFC |
|
|||
보폭 |
|
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
전기충격(임펄스) 값 |
|
||
증분 |
|
||
임펄스 길이 [s] | 0,001...2 |
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
아날로그 시작포인트 |
|
||
아날로그 끝포인트 |
|
||
증분 |
|
정확성 / 편차
온도계수 [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
정확성 (측정영역 내에서) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (기준 조건: diA = 73 mm; 인렛 (inlet) 파이프 길이 >= 3 m; 아웃렛 (outlet) 파이프 길이 >= 0,5 m; 기준 온도: 20...25 °C; 표준 관류량: 50...850 Nm³/h) |
반복성 | ± 1,5 % MW |
정확성 [K] | ± 0,5; (유량 측정 영역 한계점에서의 매체 유량) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 전류/펄스 출력; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 토탈라이져 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 CDV | ||||
프로파일 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 8 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 6,8 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 190 |
기계적 데이터
무게 [g] | 372,6 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 85,1 x 45,8 x 100,3 |
재질 | PBT/PC-GF30; PPS GF40; 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4305 / 303); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); 세라믹 유리를 부동상태로 바꿈; PPS GF40; 아크릴산염 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 나사 내면홈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|