- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 압축공기 및 산업 가스 소모량 측정 시스템용
- SD2501
압축공기 미터
SD2501
SDN21DGXFRKG/US-100
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [scfh] | 80...24720 |
측정범위 [scfm] | 1,5...412 |
측정범위 [ft/s] | 1...275,6 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 2" NPT DN50 |
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
---|---|
매체 | 가동기압 |
매체 온도 [°C] | -10...60 |
최소 버스트 압력 [psi] | 928 |
정격압력 [psi] | 232 |
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 9,5 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 80 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 1 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
입력 | 카운터 리셋 |
---|
출력
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; IO-Link; (구성가능) |
---|---|
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150; (출력당) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
임펄스 출력 | 사용량-계량기 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [scfh] | 80...24720 |
---|---|
측정범위 [scfm] | 1,5...412 |
측정범위 [ft/s] | 1...275,6 |
표시영역 [scfh] | 0...29660 |
표시영역 [scfm] | 0...494,5 |
표시영역 [ft/s] | 0...330,8 |
해상도 [scfh] | 20 |
해상도 [scfm] | 0,5 |
해상도 [ft/s] | 0,2 |
세트 포인트 SP [scfh] | 210...24710 |
세트 포인트 SP [scfm] | 3,5...411,8 |
세트 포인트 SP [ft/s] | 2,4...275,5 |
리셋 포인트 rP [scfh] | 90...24590 |
리셋 포인트 rP [scfm] | 1,5...409,8 |
리셋 포인트 rP [ft/s] | 1...274,1 |
아날로그 시작 포인트 ASP [scfh] | 0...19780 |
아날로그 시작 포인트 ASP [scfm] | 0...329,6 |
아날로그 시작 포인트 ASP [ft/s] | 0...220,5 |
아날로그 최종 포인트 AEP [scfh] | 4940...24720 |
아날로그 최종 포인트 AEP [scfm] | 82,4...412 |
아날로그 최종 포인트 AEP [ft/s] | 55,1...275,6 |
저유량 차단 LFC [scfh] | 70...250 |
저유량 차단 LFC [scfm] | 1,2...4,1 |
저유량 차단 LFC [ft/s] | 0,8...2,8 |
보폭 [scfh] | 1 |
보폭 [scfm] | 0,1 |
보폭 [ft/s] | 0,1 |
측정범위 [psi] | -15...232 |
---|---|
표시영역 [psi] | -15...290 |
해상도 [psi] | 1 |
세트 포인트 SP [psi] | -13...232 |
리셋 포인트 rP [psi] | -15...231 |
아날로그 시작포인트 [psi] | -15...186 |
아날로그 끝포인트 [psi] | 32...232 |
증분 [psi] | 1 |
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
전기충격(임펄스) 값 |
|
||
증분 |
|
||
임펄스 길이 [s] | 0,002...2 |
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
아날로그 시작포인트 |
|
||
아날로그 끝포인트 |
|
||
증분 |
|
정확성 / 편차
온도계수 [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
정확성 (측정영역 내에서) | 클래스 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); 클래스 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; ISO 8573-1:2010가 준수된 공기 품질; 매체 온도의 경우 73 °F |
반복성 | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
반복성 [최종 값의 %] | ± 0,2 |
---|---|
특성곡선 이탈 [최종 값의 %] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (최소값 조정)) |
스팬의 최대 온도계수 (TEMPCO) [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
제로 포인트의 최대 온도계수 [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
정확성 [K] | ± 0,5; (유량 측정 영역 한계점에서의 매체 유량) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
반응시간 [s] | 0,05 |
---|
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 전류/펄스 출력; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 토탈라이져 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 CDV | ||||
프로파일 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 8 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 7,2 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°F] | 32...140 |
---|---|
저장온도 [°F] | -4...185 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 183 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 안정적인 가스 유체 그룹 2에 사용될 수 있습니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 2681,5 |
---|---|
재질 | PBT/PC-GF30; PPS GF40; 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4305 / 303); 강철(1.5523) 아연 도금; 황동 (2.0401); 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4305 / 303); 플루오르 탄성고무 (FKM); 세라믹 유리를 부동상태로 바꿈; PPS GF40; Al2O3 (세라믹); 아크릴산염 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 2" NPT DN50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|