- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 압축공기 및 산업 가스 소모량 측정 시스템용
- SD5100
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 DN8 |
측정범위 [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|
측정범위 [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|
측정범위 [m³/h] | 0,04...15 |
---|
어플리케이션
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 |
---|---|
매체 | 아르곤 (Ar); 이산화탄소 (CO2); 질소 (N2) |
매체 온도 [°C] | 0...60 |
정격압력 [bar] | 16 |
정격압력 [MPa] | 1,6 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 100 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 1 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (출력당) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
임펄스 출력 | 사용량-계량기 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
저유량 차단 LFC [m³/h] | < 0,26 |
---|---|
측정 동력 | 1:300 |
측정범위 [m³/h] | 0,08...24,04 |
---|---|
표시영역 [m³/h] | 0...28,84 |
해상도 [m³/h] | 0,02 |
세트 포인트 SP [m³/h] | 0,22...24,04 |
리셋 포인트 rP [m³/h] | 0,12...23,94 |
아날로그 시작 포인트 ASP [m³/h] | 0...19,24 |
아날로그 최종 포인트 AEP [m³/h] | 4,8...24,04 |
보폭 [m³/h] | 0,02 |
측정범위 [m³/h] | 0,04...14,36 |
---|---|
표시영역 [m³/h] | 0...17,24 |
해상도 [m³/h] | 0,02 |
세트 포인트 SP [m³/h] | 0,14...14,36 |
리셋 포인트 rP [m³/h] | 0,08...14,3 |
아날로그 시작 포인트 ASP [m³/h] | 0...11,48 |
아날로그 최종 포인트 AEP [m³/h] | 2,88...14,36 |
보폭 [m³/h] | 0,02 |
전기충격(임펄스) 값 | 0,001...1 000 000 m³ |
---|---|
증분 | 0,001...1000 m³ |
임펄스 길이 [s] | 0,062...2 |
측정범위 [m³/h] | 0,04...15 |
---|---|
표시영역 [m³/h] | 0...18 |
해상도 [m³/h] | 0,02 |
세트 포인트 SP [m³/h] | 0,14...15 |
리셋 포인트 rP [m³/h] | 0,08...14,94 |
아날로그 시작 포인트 ASP [m³/h] | 0...12 |
아날로그 최종 포인트 AEP [m³/h] | 3...15 |
보폭 [m³/h] | 0,02 |
측정범위 [°C] | 0...60 |
---|---|
표시영역 [°C] | -12...72 |
해상도 [°C] | 0,2 |
세트 포인트 SP [°C] | 0,4...60 |
리셋 포인트 rP [°C] | 0...59,8 |
아날로그 시작포인트 [°C] | 0...48 |
아날로그 끝포인트 [°C] | 12...60 |
증분 [°C] | 0,2 |
정확성 / 편차
재연성 [측정값의 %] | ± 1,5 |
---|---|
정확성 (측정영역 내에서) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (조건: DIN ISO 2533을 준수한 설치) |
정확성 [K] | ± 2; (유량 측정 영역 한계점에서의 매체 유량) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
단계별 댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 유량 모니터링; 수량 미터; 미리 예정된 수량; 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 전류/펄스 출력; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 매체 선택 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 3 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4,1 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 인증서 |
|
||||||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 227 | ||||||||||||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 981 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 182,3 x 45 x 74,5 |
재질 | PBT-GF20; PC; PC; 스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4301 / 304); 세라믹 유리를 부동상태로 바꿈; PEEK; 폴리에스터; 플루오르 탄성고무 (FKM); 알루미늄 알루마이트로 도금함 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈 DN8 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|