• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 압축공기 및 산업 가스 소모량 측정 시스템용
  5. SD5800

산업용 가스 카운터

SD5800

SDR14DGXFRKG/US-100

산업용 가스 카운터

SD5800

SDR14DGXFRKG/US-100

  • 유량, 소비, 압력 및 매체 온도의 정밀한 측정
  • 높은 정확도, 반복성 및 측정 동력
  • 헬륨 검출용
  • 수용 가능한 범위의 분명한 식별을 위한 적색/녹색 디스플레이
  • 최적의 배열을 위해 디스플레이를 회전할 수 있음
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
0,8...83,4 l/min 0,3...27,6 m/s 0,05...5 m³/h
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 DN8
어플리케이션
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 헬륨
매체 온도 [°C] -10...60
최소 버스트 압력 [bar] 64
정격압력 [bar] 16
정격압력 [MPa] 1,6
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] 9,5
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 80
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 1
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
입력
입력 카운터 리셋
출력
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 150; (출력당)
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능)
최대 부하 [Ω] 500
임펄스 출력 사용량-계량기
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0,8...83,4 l/min 0,3...27,6 m/s 0,05...5 m³/h
표시영역
0...100 l/min 0...33,1 m/s 0...6 m³/h
해상도
0,2 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
세트 포인트 SP
1,3...83,3 l/min 0,4...27,6 m/s 0,08...5 m³/h
리셋 포인트 rP
0,9...82,9 l/min 0,3...27,5 m/s 0,05...4,97 m³/h
아날로그 시작 포인트 ASP
0...66,6 l/min 0...22,1 m/s 0...4 m³/h
아날로그 최종 포인트 AEP
16,7...83,3 l/min 5,5...27,6 m/s 1...5 m³/h
저유량 차단 LFC
0,6...0,8 l/min 0,2...0,3 m/s 0,04...0,05 m³/h
보폭
0,1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
압력감시
측정범위 [bar] -1...16
표시영역 [bar] -1...20
해상도 [bar] 0,05
세트 포인트 SP [bar] -0,92...16
리셋 포인트 rP [bar] -1...15,92
아날로그 시작포인트 [bar] -1...12,8
아날로그 끝포인트 [bar] 2,2...16
증분 [bar] 0,01
용적유량 모니터링
측정범위
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
표시영역
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
세트 포인트 SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
전기충격(임펄스) 값
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
증분
0,0001 m³ 0,005 scf
임펄스 길이 [s] 0,01...2
온도 모니터링
측정범위
-10...60 °C 14...140 °F
표시영역
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
해상도
0,2 °C 0,5 °F
세트 포인트 SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
리셋 포인트 rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
아날로그 시작포인트
-10...46 °C 14...114,8 °F
아날로그 끝포인트
4...60 °C 39,2...140 °F
증분
0,1 °C 0,1 °F
정확성 / 편차
온도계수 [1/K] ± 0,07 % MW
정확성 (측정영역 내에서) ± (6 % MW + 0,6 % MEW); 매체 온도의 경우 23 °C
반복성 0,8 % MW + 0,2 % MEW
압력감시
반복성 [최종 값의 %] ± 0,2
특성곡선 이탈 [최종 값의 %] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (최소값 조정))
스팬의 최대 온도계수 (TEMPCO) [% MEW / 10 K] ± 0,15
제로 포인트의 최대 온도계수 [% MEW / 10 K] ± 0,25
온도 모니터링
정확성 [K] ± 0,5; (유량 측정 영역 한계점에서의 매체 유량)
반응시간
반응시간 [s] 0,1; (dAP = 0)
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...5
압력감시
반응시간 [s] 0,05
온도 모니터링
응답 동력 T05 / T09 [s] T09 = 0,5
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 전류/펄스 출력; 디스플레이가 회전되며 switched off 될 수 있습니다.; 디스플레이 유닛; 토탈라이져
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9 CDV
프로파일 Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 8
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 7,2
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1301
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
저장온도 [°C] -20...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 60947-5-9
CPA 인증서
모델 번호 003TG
정확도 등급 -
최대 허용가능 에러 ± 7 % FS
Q (min) 0,05 m³/h (He)
Q (t) -
Q (max) 5 m³/h (He)
진동 내구성
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 180
UL 인증서
UL 인증서 번호 I012
파일 번호 UL E174189
압력 장비 지침 sound engineering practice; 안정적인 가스 유체 그룹 2에 사용될 수 있습니다.
기계적 데이터
무게 [g] 554
재질 PBT/PC-GF30; PPS GF40; 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4305 / 303); 강철(1.5523) 아연 도금; 황동 (2.0401); 플루오르 탄성고무 (FKM)
재질 (침수부품) EN AW-6082 (알루미늄); 스텐레스 (1.4305 / 303); 플루오르 탄성고무 (FKM); 세라믹 유리를 부동상태로 바꿈; PPS GF40; Al2O3 (세라믹); 아크릴산염
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 DN8
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
컬러 디스플레이 1,44", 128 x 128 화소(화면 구성단위)
2 x LED, 황색
비고
비고
MW = 측정값
MEW = 측정영역의 최종값
표준 상태 1013.25 mbar / 15 °C / 0 % 상대 습도
설치와 작동에 대한 정보는 설명서를 참조하시기 바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A