- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 압축공기 및 산업 가스 소모량 측정 시스템용
- SDG082
압축공기 미터
SDG082
SDG3"/METRIS PB DN80 LM
압축공기 미터
SDG082
SDG3"/METRIS PB DN80 LM
- 유량 및 소비의 정밀한 측정
- 높은 정확도, 반복성 및 측정 동력
- 산업용 압축 공기 감지용
- 스위칭 출력, 아날로그 출력 및 펄스 출력 제공
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
단종제품
대체 제품: SDG450 제품 비교: SDG082 / SDG450 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [m³/h] | 9...2750 |
프로세스 커넥션 | 플랜지 DN80 ~에 따르면:DIN EN 10220 |
어플리케이션
어플리케이션 | 총액의 기능 | |||
---|---|---|---|---|
매체 | 가동기압 | |||
매개체에 대한 주의사항 |
|
|||
매체 온도 [°C] | 0...60 | |||
정격압력 [bar] | 16 | |||
정격압력 [MPa] | 1,6 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 100 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (출력당) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
임펄스 출력 | 사용량-계량기 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [m³/h] | 9...2750 |
---|---|
표시영역 [m³/h] | 0...3300 |
전기충격(임펄스) 값 | 1 Nm³ |
---|---|
임펄스 길이 [s] | 0,1 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (등급 141 /; 등급 344) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||||||||
MTTF [년 (해)] | 214 |
기계적 데이터
무게 [g] | 12600 |
---|---|
재질 | PBT-GF20; PC; PC; 스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); 파이프 섹션: 금속 아연도금 |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4401 / 316); 스텐레스 (1.4301 / 304); 세라믹 유리를 부동상태로 바꿈; PEEK; 폴리에스터; 플루오르 탄성고무 (FKM); 알루미늄 알루마이트로 도금함; 파이프 섹션: 금속 아연도금 |
프로세스 커넥션 | 플랜지 DN80 ~에 따르면:DIN EN 10220 |
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|