• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 압축공기 및 산업 가스 소모량 측정 시스템용
  5. SDG152

압축공기 미터

SDG152

SDG6"/METRIS PB DN150 LM

압축공기 미터

SDG152

SDG6"/METRIS PB DN150 LM

  • 유량 및 소비의 정밀한 측정
  • 높은 정확도, 반복성 및 측정 동력
  • 산업용 압축 공기 감지용
  • 스위칭 출력, 아날로그 출력 및 펄스 출력 제공
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
단종제품
대체 제품: SDG750 제품 비교: SDG152 / SDG750 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
2010년 이전의 제조일자가 있는 센서는 수정된 피치 원이 있으므로 유의하십시오.
  • ce
  • ukca
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
측정범위 [m³/h] 33...10000
프로세스 커넥션 플랜지 DN150 ~에 따르면:DIN EN 10220
어플리케이션
어플리케이션 총액의 기능
매체 가동기압
매개체에 대한 주의사항
대기 품질 ISO 8573-1
등급 141
등급 344
매체 온도 [°C] 0...60
정격압력 [bar] 16
정격압력 [MPa] 1,6
전기적 데이터
동작 전압 [V] 19...30 DC
전류소모 [mA] < 100
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,5
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; (구성가능)
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250; (출력당)
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능)
최대 부하 [Ω] 500
임펄스 출력 사용량-계량기
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [m³/h] 33...10000
표시영역 [m³/h] 0...12000
용적유량 모니터링
전기충격(임펄스) 값 10 Nm³
임펄스 길이 [s] 0,1
정확성 / 편차
유량 모니터링
정확성 (측정영역 내에서) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (등급 141 /; 등급 344)
반응시간
유량 모니터링
반응시간 [s] 0,1; (dAP = 0)
작동 조건
주변온도 [°C] 0...60
저장온도 [°C] -20...85
최대 상대 공기습도 [%] 90
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 214
기계적 데이터
무게 [g] 29029
재질 PBT-GF20; PC; PC; 스텐레스 (1.4301 / 304); 플루오르 탄성고무 (FKM); 파이프 섹션: 금속 아연도금
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4401 / 316); 스텐레스 (1.4301 / 304); 세라믹 유리를 부동상태로 바꿈; PEEK; 폴리에스터; 플루오르 탄성고무 (FKM); 알루미늄 알루마이트로 도금함; 금속 아연도금
프로세스 커넥션 플랜지 DN150 ~에 따르면:DIN EN 10220
비고
비고
MW = 측정값
MEW = 측정영역의 최종값
측정범위, 디스플레이 그리고 세팅범위등은 DIN ISO 2533을 준수한 전기 용적규격에 해당됩니다.
설치와 작동에 대한 정보는 설명서를 참조하시기 바랍니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A