• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 모듈식 유량 모니터링
  5. SF0516

평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SF0516

SFG14ZBB/6M

평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SF0516

SFG14ZBB/6M

  • 파이프 내 액체 및 가스에 대한 안정된 모니터링
  • 평가 유닛과의 연결용
  • 스테인리스 스틸로 만든 습기가 있는 부품
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
  • 최대 120C의 매체 온도에 적합함
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • cul
  • 3a
제품 특성
프로브 길이 L [mm] 42
프로세스 커넥션 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
어플리케이션
어플리케이션 고온도 영역; 무균영역
정격압력 [bar] 30
액상매체
어플리케이션 고온도 영역; 무균영역
매체 온도 [°C] 0...120
가스 매체
매체 온도 [°C] 0...100
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 VS3000
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] 42
액상매체
설정범위 [cm/s] 3...300
최대 민감도 [cm/s] 3...60
가스 매체
설정범위 [cm/s] 200...2000
최대 민감도 [cm/s] 200...800
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] 15
반응시간
반응시간 [s] 1...10
액상매체
반응시간 [s] 1...10
가스 매체
반응시간 [s] 1...10
작동 조건
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 8648
기계적 데이터
무게 [g] 485
재질 스텐레스 (1.4571/316Ti )
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4571/316Ti )
프로세스 커넥션 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
비고
비고
3A-인증서는 단지 3A-인증서를 획득한 어댑터로 설치되는 경우만 유효합니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, 실리콘; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm²