• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 모듈식 유량 모니터링
  5. SF0537

평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SF0537

SFD10ABB /US-100

평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

SF0537

SFD10ABB /US-100

  • 신뢰 가능한 액체 및 가스 모니터링
  • 평가 유닛과의 연결용
  • 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
  • 빠르고 쉬운 연결용 M12 커넥터
  • ce
  • ukca
  • cul
제품 특성
프로브 길이 L [mm] 45
프로세스 커넥션 M18 x 1,5 나사 내면홈
어플리케이션
어플리케이션 고온도 영역
매체 액상매체; 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
정격압력 [bar] 30
액상매체
어플리케이션 고온도 영역
매체 온도 [°C] -25...80
가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 VS3000
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] 45
액상매체
설정범위 [cm/s] 3...300
최대 민감도 [cm/s] 3...60
가스 매체
설정범위 [cm/s] 200...3000
최대 민감도 [cm/s] 200...800
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] 300
반응시간
반응시간 [s] 1...10
액상매체
반응시간 [s] 1...10
가스 매체
반응시간 [s] 1...10
작동 조건
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 40 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 8213
기계적 데이터
무게 [g] 87,5
하우징 어댑터용
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 80 Shore A
프로세스 커넥션 M18 x 1,5 나사 내면홈
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m