- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 모듈식 유량 모니터링
- SF323A
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF323A
SFR12XBK/2G /6M
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 파이프 내 공격성 액체에 대한 안정적인 모니터링
- 평가 유닛과의 연결용
- 매체와의 접촉을 고려한 세라믹 소재
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
제품 특성
프로브 길이 L [mm] | 30 |
---|---|
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
어플리케이션
매체 | 액상매체; 자극적인 매체 |
---|---|
매체 온도 [°C] | 5...70 |
정격압력 [bar] | 30 |
매체 온도 [°C] | 5...70 |
---|
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 30 |
---|
설정범위 [cm/s] | 3...60 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...40 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 7 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 2...20 |
---|
반응시간 [s] | 2...20 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 | II 2G Ex ia IIC T4 Gb | ||
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 7927 |
안전 매개변수
최대 내부 정전용량 [nF] | 1,2 |
---|---|
최대 내부 유도용량 [µH] | 6 |
온도 등급 | T4 |
기계적 데이터
무게 [g] | 353 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
재질 | 세라믹 (99,7 % Al2O3) |
재질 (침수부품) | 세라믹 (99,7 % Al2O3) |
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
설치 길이 EL [mm] | 45 |
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|