• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 스텐레스 하우징에 컴팩트한 유량센서
  5. SI0557

유량 감시기

SI0557

SID10ADBFPKG/US-100

유량 감시기

SI0557

SID10ADBFPKG/US-100

  • 파이프 내 액체 및 가스에 대한 안정된 모니터링
  • 어댑터를 사용한 가변 프로세스 연결
  • 빠른 설정을 위한 스위치 지점의 쉬운 설정
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • 스위치 지점 및 유량 표시용 LED 막대 그래프
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
프로세스 커넥션 M18 x 1,5 나사 내면홈
어플리케이션
매체 액상매체
매체 온도 [°C] -15...70
전기적 데이터
동작 전압 [V] 24 DC; (18...32 DC)
전류소모 [mA] < 60
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 10
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] 45
설정범위 [cm/s] 3...300
최대 민감도 [cm/s] 3...100
정확성 / 편차
재연성 [Sr 의 %] 1...5
반복성 주의
물 사용용도 5...100 cm/s; 25 °C
공장설정
온도 이탈 [cm/s x 1/K] 0.1; (물 사용용도 5...100 cm/s; 15...70 °C)
온도증감 변화도 [K/min] 300
스위칭 포인트 정확도 [cm/s] ± 10; (물 사용용도 5...100 cm/s; 25 °C; 공장설정)
히스테리시스 [cm/s] 2...5; (물 사용용도 5...100 cm/s; 25 °C; 공장설정)
반응시간
반응시간 [s] 1...10
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 누름버튼
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -25...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 6 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV / 1 kV
DIN EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 1,6 mm (2...25 Hz) / 20 g (25...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 267
기계적 데이터
무게 [g] 244,85
크기 [mm] M18 x 1,5
스레드 지정 M18 x 1,5
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 80 Shore A
프로세스 커넥션 M18 x 1,5 나사 내면홈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 10 x LED, 세가지 색상
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A