- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 스텐레스 하우징에 컴팩트한 유량센서
- SI500A
유량 감시기
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
유량 감시기
SI500A
SID10ABBFPKG/US-100
- 파이프 내 액체 및 가스에 대한 안정된 모니터링
- 어댑터를 사용한 가변 프로세스 연결
- 빠른 설정을 위한 스위치 지점의 쉬운 설정
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 스위치 지점 및 유량 표시용 LED 막대 그래프
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | M18 x 1,5 나사 내면홈 |
어플리케이션
매체 | 액상매체; 가스 매체 |
---|---|
매체 온도 [°C] | -25...60 |
정격압력 [bar] | 30 |
매체 온도 [°C] | -25...60 |
---|
매체 온도 [°C] | -25...60 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 60 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 10 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 45 |
---|
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...100 |
설정범위 [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 200...800 |
정확성 / 편차
재연성 [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
반복성 주의 |
|
||
온도 이탈 [cm/s x 1/K] | 0.1; (물 사용용도 5...100 cm/s; 10...60 °C) | ||
온도증감 변화도 [K/min] | 300 | ||
스위칭 포인트 정확도 [cm/s] | ± 2...± 10; (물 사용용도 5...100 cm/s; 25 °C; 공장설정) | ||
히스테리시스 [cm/s] | 2...5; (물 사용용도 5...100 cm/s; 25 °C; 공장설정) |
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 누름버튼 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...100 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
EMC |
|
||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||
MTTF [년 (해)] | 298 |
기계적 데이터
무게 [g] | 268 |
---|---|
크기 [mm] | M18 x 1,5 |
스레드 지정 | M18 x 1,5 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) 80 Shore A |
프로세스 커넥션 | M18 x 1,5 나사 내면홈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|