- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 기류 센서
- SL5201
기류 모니터
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
기류 모니터
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- 안정적인 에어플로우 모니터링
- 구축 자동화의 환기 시스템에서 사용하기 위해
- 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
- 정밀한 아날로그 출력
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | Ø 23 mm |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
매체 온도 [°C] | 35...65 |
정격압력 [bar] | 1 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -10...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
전류소모 [mA] | < 35 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Power-on 지연시간 [s] | 90 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
측정 범위 / 설정 범위
(일정시간 당의) 관류 영역 [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
유량영역에 대한 주의 |
|
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 1 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...85 |
최대 상대 공기습도 [%] | 90 |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 726 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 219 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 23 / L = 142 |
재질 | 하우징: PBT; 센서 표면: 티탄 |
재질 (침수부품) | PBT; 티탄 |
프로세스 커넥션 | Ø 23 mm |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |