• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 기류 센서
  5. SL5204

기류 모니터

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

기류 모니터

SL5204

SLG23XEE40KG/2M

  • 안정적인 에어플로우 모니터링
  • 구축 자동화의 환기 시스템에서 사용하기 위해
  • 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
  • 정밀한 아날로그 출력
  • ce
  • ukca
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
프로세스 커넥션 Ø 23 mm
어플리케이션
매체 온도 [°C] 20...40
정격압력 [bar] 1
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] -10...10
동작 전압 [V] 24 DC
전류소모 [mA] < 35
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
Power-on 지연시간 [s] 90
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전압 출력 [V] 0...10
측정 범위 / 설정 범위
(일정시간 당의) 관류 영역 [cm/s] 200...3000
유량영역에 대한 주의
= 1...10 V
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] 1
작동 조건
주변온도 [°C] -10...40
저장온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] 727
기계적 데이터
무게 [g] 195
크기 [mm] Ø 23 / L = 142
재질 하우징: PBT; 센서 표면: 티탄
재질 (침수부품) PBT; 티탄
프로세스 커넥션 Ø 23 mm
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
액세서리
구성 부품
마운팅 클램프: 1, E40048
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC