- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 자기 유도형 관류량 센서
- SM6001
자기 유도형 유량계 센서
SM6001
SMR12GGXFRKG/US-100
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 DN15 평평하게 밀폐됨 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 총액의 기능; 산업용 어플리케이션 | ||
설치 | 어댑터를 통하여 파이프라인에 연결 | ||
매체 | 전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 [°F] | 14...158 | ||
정격압력 [bar] | 16 | ||
정격압력 [psi] | 232 | ||
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 17,7 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | 95; (24 V) |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 5 |
측정원칙 | 자기-유도형 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
입력 | 카운터 리셋 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10; (확장가능) |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
임펄스 출력 | 유량계-계량기(meter) |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
||
보폭 |
|
전기충격(임펄스) 값 | 0,01...30 000 000 gal |
---|---|
임펄스 길이 [s] | 0,01...2 |
측정범위 [°F] | -4...176 |
---|---|
해상도 [°F] | 0,1 |
세트 포인트 SP [°F] | -2,5...176 |
리셋 포인트 rP [°F] | -3,5...175 |
아날로그 시작포인트 [°F] | -4...140,5 |
아날로그 끝포인트 [°F] | 31,5...176 |
증분 [°F] | 0,5 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
반복성 | ± 0,2% MEW |
정확성 [K] | ± 2,5 (Q > 0,26 gpm) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0...50 |
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 유량 모니터링; 수량 미터; 미리 예정된 수량; 온도 모니터링; 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류/전압/펄스 출력; Start-up 지연시간; 디스플레이가 비활성화 될 수있습니다.; 디스플레이 유닛 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 3 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 5 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°F] | 14...140 |
---|---|
저장온도 [°F] | -13...176 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 160 | ||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 546 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 54 / L = 110 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); TPE |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 DN15 평평하게 밀폐됨 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
기압손실
|
|
---|