• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 자기 유도형 관류량 센서
  5. SM8001

자기 유도형 유량계 센서

SM8001

SMR11GGXFRKG/US-100

자기 유도형 유량계 센서

SM8001

SMR11GGXFRKG/US-100

  • 유량, 소비 및 매체 온도의 정밀한 측정
  • 높은 정확도, 반복성 및 측정 동력
  • 스위칭 출력, 아날로그 출력 및 펄스 출력 제공
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • crn
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
6...1584 gph 0,1...26,4 gpm
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 DN25 평평하게 밀폐됨
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 총액의 기능; 산업용 어플리케이션
설치 어댑터를 통하여 파이프라인에 연결
매체 전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체
매개체에 대한 주의사항
전도성: ≥ 20 µS/cm
점도: < 70 mm²/s (40 °C)
매체 온도 [°F] 14...158
정격압력 [bar] 16
정격압력 [psi] 232
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] 11,2
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] 95; (24 V)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 5
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
입력
입력 카운터 리셋
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능)
최대 부하 [Ω] 500
아날로그 전압 출력 [V] 0...10; (확장가능)
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
임펄스 출력 유량계-계량기(meter)
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
6...1584 gph 0,1...26,4 gpm
표시영역
-1902...1902 gph -31,7...31,7 gpm
해상도
2 gph 0,05 gpm
세트 포인트 SP
14...1586 gph 0,25...26,4 gpm
리셋 포인트 rP
6...1578 gph 0,1...26,25 gpm
아날로그 시작 포인트 ASP
0...1272 gph 0...21,2 gpm
아날로그 최종 포인트 AEP
312...1586 gph 5,2...26,4 gpm
보폭
2 gph 0,05 gpm
용적유량 모니터링
전기충격(임펄스) 값 0,01...100 000 000 gal
임펄스 길이 [s] 0,0025...2
온도 모니터링
측정범위 [°F] -4...176
해상도 [°F] 0,5
세트 포인트 SP [°F] -2,5...176
리셋 포인트 rP [°F] -3,5...175
아날로그 시작포인트 [°F] -4...140,5
아날로그 끝포인트 [°F] 31,5...176
증분 [°F] 0,5
정확성 / 편차
유량 모니터링
정확성 (측정영역 내에서) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
반복성 ± 0,2% MEW
온도 모니터링
정확성 [K] ± 2,5 (Q > 0,26 gpm)
반응시간
유량 모니터링
반응시간 [s] 0,15; (dAP = 0, T19)
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0...50
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...5
온도 모니터링
응답 동력 T05 / T09 [s] T09 = 20 (Q > 0,26 gpm)
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 유량 모니터링; 수량 미터; 미리 예정된 수량; 온도 모니터링; 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류/전압/펄스 출력; Start-up 지연시간; 디스플레이가 비활성화 될 수있습니다.; 디스플레이 유닛
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9
프로파일 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 3
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 5
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 576
작동 조건
주변온도 [°F] 14...140
저장온도 [°F] -13...176
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 60947-5-9
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 145
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 26
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); TPE
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 DN25 평평하게 밀폐됨
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 6 x LED, 녹색 (gpm, gph, gal, °F, 10³, 1000 x 10³)
스위칭 상태 2 x LED, 황색
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
프로그래밍 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
비고
비고
MW = 측정값
MEW = 측정영역의 최종값
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
기압손실
dP 기압손실
Q 관류량