- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 자기 유도형 관류량 센서
- SM8030
자기 유도형 유량계 센서
SM8030
SMR11XGXFRKG/US-100
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [l/min] | 0,2...250 |
프로세스 커넥션 | G 1 DN25 평평하게 밀폐됨 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
매체 | 전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 [°C] | -20...90 | ||
정격압력 [bar] | 16 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 80 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 5 |
측정원칙 | 자기-유도형 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
입력 | 카운터 리셋 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; IO-Link; 주파수 신호; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
임펄스 출력 | 유량계-계량기(meter) |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [l/min] | 0,2...250 |
---|---|
표시영역 [l/min] | -300...300 |
해상도 [l/min] | 0,1 |
세트 포인트 SP [l/min] | 1,6...250 |
리셋 포인트 rP [l/min] | 0,3...248,7 |
아날로그 시작 포인트 ASP [l/min] | 0...199,9 |
아날로그 최종 포인트 AEP [l/min] | 50,1...250 |
저유량 차단 LFC [l/min] | 0,2...12,5 |
최종 포인트 주파수, FEP [l/min] | 50,1...250 |
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] | 1...10000 |
임펄스 길이 [s] | 0,002...2 |
---|---|
전기충격(임펄스) 값 | 0,01...99990000,00 l |
측정범위 [°C] | -20...90 |
---|---|
표시영역 [°C] | -42...112 |
해상도 [°C] | 0,1 |
세트 포인트 SP [°C] | -19,6...90 |
리셋 포인트 rP [°C] | -20...89,6 |
아날로그 시작포인트 [°C] | -20...68 |
아날로그 끝포인트 [°C] | 2...90 |
증분 [°C] | 0,1 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
반복성 | ± 0,2 % MEW |
정확성 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|
반응시간
가동지연 시간 [s] | 0...50 |
---|---|
반응시간 [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
반응시간 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 주파수 출력; 전류/펄스 출력; Start-up 지연시간; 디스플레이가 비활성화 될 수있습니다.; 디스플레이 유닛 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 3 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 6 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 114 | ||||
UL 인증서 |
|
||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 772,2 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4408/316); 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 탄소섬유 PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM); Centellen |
프로세스 커넥션 | G 1 DN25 평평하게 밀폐됨 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
|