- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 유량 센서 / 유량계
- SM9004
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
측정범위 |
|
||||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 2 외부 스레드 DN50 평평하게 밀폐됨 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 빈 파이프 검출; 산업용 어플리케이션 | ||
설치 | 어댑터를 통하여 파이프라인에 연결 | ||
매체 | 전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 |
|
||
정격압력 [bar] | 16 | ||
정격압력 [MPa] | 1,6 | ||
정격압력 [psi] | 232 | ||
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 16 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 5 |
측정원칙 | 자기-유도형 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 2 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; 확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
표시영역 |
|
||||
해상도 |
|
||||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
||||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
||||
저유량 차단 LFC |
|
||||
보폭 |
|
||||
측정 동력 | 1:60 |
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
아날로그 시작포인트 |
|
||
아날로그 끝포인트 |
|
||
증분 |
|
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
반복성 | ± 0,2% MEW |
온도 이탈 | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
정확성 [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
반응시간
반응시간 [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 디스플레이가 비활성화 될 수있습니다.; 디스플레이 유닛; 빈 파이프 검출 |
---|
작동 조건
주변온도 |
|
||
---|---|---|---|
저장온도 |
|
||
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 인증서 |
|
||||||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 85 | ||||||||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 3050 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
크기 [mm] | 200 x 103 x 117 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PBT-GF20; TPE-U |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PEEK; Centellen; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 2 외부 스레드 DN50 평평하게 밀폐됨 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 유닛 | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
기압손실
|
|
---|