• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. 자기 유도형 관류량 센서
  5. SM9500

자기 유도형 유량계 센서

SM9500

SMK32XGXFRKG/US-100

자기 유도형 유량계 센서

SM9500

SMK32XGXFRKG/US-100

  • 유량, 소비 및 매체 온도의 정밀한 측정
  • 높은 정확도, 반복성 및 측정 동력
  • 스위칭 출력, 아날로그 출력 및 펄스 출력 제공
  • 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • cul
  • iolink
  • ktw
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
측정범위
5...300 l/min 0,3...18 m³/h
프로세스 커넥션 나사로 접속 Rc 1 1/2 나사 내면홈 DN40
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 총액의 기능; 빈 파이프 검출; 산업용 어플리케이션
매체 전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체
매개체에 대한 주의사항
전도성: ≥ 20 µS/cm
점도: < 70 mm²/s (40 °C)
매체 온도 [°C] -10...90
정격압력 [bar] 16
정격압력 [MPa] 1,6
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...32 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 150
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 5
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
입력
입력 카운터 리셋
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; 주파수 신호; IO-Link; (구성가능)
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250; (출력당)
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (확장가능)
최대 부하 [Ω] 500
아날로그 전압 출력 [V] 0...10; (확장가능)
최소 부하 내구성 [Ω] 2000
임펄스 출력 유량계-계량기(meter)
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
출력 주파수 [Hz] 0,1...10000
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
5...300 l/min 0,3...18 m³/h
표시영역
-360...360 l/min -21,6...21,6 m³/h
해상도
0,5 l/min 0,02 m³/h
세트 포인트 SP
6,5...300 l/min 0,4...18 m³/h
리셋 포인트 rP
5...298,5 l/min 0,3...17,9 m³/h
아날로그 시작 포인트 ASP
0...240 l/min 0...14,4 m³/h
아날로그 최종 포인트 AEP
60...300 l/min 3,6...18 m³/h
저유량 차단 LFC
< 15 l/min < 0,9 m³/h
보폭
0,5 l/min 0,02 m³/h
측정 동력 1:60
용적유량 모니터링
전기충격(임펄스) 값 0,0001...300 x 10³ m³
증분 0,0001 m³
임펄스 길이 [s] 0,016...2
온도 모니터링
측정범위 [°C] -20...80
표시영역 [°C] -40...100
해상도 [°C] 0,2
세트 포인트 SP [°C] -19,2...80
리셋 포인트 rP [°C] -19,6...79,6
아날로그 시작포인트 [°C] -20...60
아날로그 끝포인트 [°C] 0...80
증분 [°C] 0,2
정확성 / 편차
유량 모니터링
정확성 (측정영역 내에서) ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
반복성 ± 0,2% MEW
온도 모니터링
온도 이탈 ± 0,0333 °C / K
정확성 [K] ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min)
반응시간
유량 모니터링
반응시간 [s] 0,35; (dAP = 0)
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0...50
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...5
온도 모니터링
응답 동력 T05 / T09 [s] T09 = 3 (Q > 15 l/min)
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 유량 모니터링; 수량 미터; 미리 예정된 수량; 온도 모니터링; 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 전류/전압/주파수/펄스 출력; Start-up 지연시간; 디스플레이가 비활성화 될 수있습니다.; 디스플레이 유닛; 빈 파이프 검출
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1
SDCI 표준 IEC 61131-9 CDV
프로파일 Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO 모드 yes
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 3
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 5
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 391
작동 조건
주변온도 [°C] -10...60
저장온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65; IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN EN 60947-5-9
CPA 인증서
모델 번호 003MI
정확도 등급 -
최대 허용가능 에러 ± 1,5 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 18 m³/h
매체 온도 -10...70°C
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [년 (해)] 85
UL 인증서
UL 인증서 번호 I008
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 2751
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PBT-GF20; TPE-U
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PEEK; EPDM
프로세스 커넥션 나사로 접속 Rc 1 1/2 나사 내면홈 DN40
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
디스플레이 유닛 6 x LED, 녹색 (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
스위칭 상태 2 x LED, 황색
측정값 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
프로그래밍 알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
액세서리
구성 부품
스티커
비고
비고
MW = 측정값
MEW = 측정영역의 최종값
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
기압손실
dP 기압손실
Q 관류량