- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 자기 유도형 관류량 센서
- SMF721
자기 유도형 유량계 센서
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
자기 유도형 유량계 센서
SMF721
SMGX0KGFFRKG/USD
- 식음료 산업을 위한 자기 유도형 유량계 (SMF 시리즈)
- 측정된 변수: 유량, 총 부피, 온도, 전도도 및 유체 감지
- 앱 기반 메뉴, 안내식 설치 및 위생적인 누름버튼으로 셋업이 간편합니다.
- M12 연결로 공급 전압 및 출력 신호를 결합하여 케이블링 감소
- 충격과 진동에 대한 내구성이 향상된 하우징 디자인
제품 특성
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | ifm-전용 디바이스 플랜지 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 식음료 산업 | ||
매체 | 전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 [°C] | -20...150 | ||
매체 온도 [°F] | -4...302 | ||
최소 버스트 압력 |
|
||
정격압력 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 250; (24V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 5 |
측정원칙 | 자기-유도형 |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 2 |
---|
입력
입력 |
|
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출력 시그널 |
|
||||
전기적 디자인 | PNP/NPN | ||||
임펄스 출력 | 유량계-계량기(meter) | ||||
쇼트방지 | yes | ||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||
과부하 방지 | yes |
디지털 출력 수 | 2 |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 0...10000 |
아날로그 출력 수 | 1 |
---|---|
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (skalierbar) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 출력 해상도 | 0.38 µA |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
표시영역 |
|
||||
해상도 |
|
||||
공장설정상태에 대한 주의 |
|
||||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
||||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
||||
저유량 차단 LFC |
|
||||
임펄스 길이 [s] | 0,002...2 | ||||
전기충격(임펄스) 값 | 0,009...99990000 I |
측정범위 [°C] | -20...150 |
---|---|
측정범위 [°F] | -4...302 |
표시영역 [°C] | -20...150 |
표시영역 [°F] | -4...302 |
해상도 [°C] | 0,01 |
해상도 [°F] | 0,1 |
아날로그 시작포인트 [°C] | -20...116 |
아날로그 시작포인트 [°F] | -4...240,8 |
아날로그 끝포인트 [°C] | 14...150 |
아날로그 끝포인트 [°F] | 57,2...302 |
측정범위 [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
표시영역 [µS/cm] | 0...100000 |
해상도 [µS/cm] | 1 |
아날로그 시작포인트 [µS/cm] | 0...80000 |
아날로그 끝포인트 [µS/cm] | 20000...100000 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
반복성 | 0,1% MW |
정확성 [K] | ± 1 |
---|---|
반복성 [K] | ± 0,5 |
정확성 (측정영역 내에서) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
반복성 | ± 5% MW |
반응시간
반응시간 [s] | < 0,3 |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
반응시간 [s] | < 3; (유량속도: ≥ 0,5m/s) |
---|
반응시간 [s] | < 2 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
진단 기능 | 유량 감지 방향; 액체 감지 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
프로파일 |
|
||||||||||||||
SIO 모드 | yes | ||||||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 6 | ||||||||||||||
프로세스 데이터 바이너리 | 8 | ||||||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||||||||
IO-Link 기능 (비주기적) | 유량 감지 방향; 토탈라이져; Speicher; 동작 시간 카운터; 내부 온도; 시뮬레이션 기능 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...65 |
---|---|
주변온도 [°F] | -4...149 |
저장온도 [°C] | -20...80 |
저장온도 [°F] | -4...176 |
보호등급 | IP 67; IP 69 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 81 | ||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 8759,6 |
---|---|
인렛 (inlet) 파이프 길이 | 5 x DN |
아웃렛 (outlet) 파이프 길이 | 2 x DN |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플랜지: 스텐레스 (1.4301 / 304); 전자 고정장치: 스텐레스 (1.4301 / 304); 전자장치: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 디스플레이: polysulfane; 디스플레이-씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); LED 링: PP |
재질 (침수부품) | 파이프 섹션: PFA; 전극: 스텐레스 (1.4435 / 316L) |
공칭 직경 | DN100 (4“) |
프로세스 커넥션 | ifm-전용 디바이스 플랜지 |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | ≤ 0,4 μm |
디스플레이 / 작동 요소
공장설정 | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 |
|
||||||||
디스플레이 유닛 | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
언어 | 독문; 영어; 스페인어; 프랑스어; 이태리어; 일본어; 한국어; 포르투갈어; 중국어 | ||||||||
작동 요소 |
|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|