- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 평가 유닛
- SN2301
유량센서용 컨트롤 모니터
SN2301
VS2000/230VAC/EXI/1G
유량센서용 컨트롤 모니터
SN2301
VS2000/230VAC/EXI/1G
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 통합 유량 모니터링 및 와이어 모니터링
- 스위치 지점 및 매체의 직관적인 설정
- 본질 안전 유량 센서 연결용
- 명확한 가시성을 제공하는 다중 색상 LED 막대그래프 디스플레이
어플리케이션
어플리케이션 | 유량 모니터링; 전선 모니터링 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 허용오차 [%] | -10...10 |
동작 전압 [V] | < 230 AC |
최대 전원 소모 [VA] | 5 |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
Power-on 지연시간 [s] | 30 |
채널 수 | 1 |
출력
전기적 디자인 | 릴레이 |
---|---|
접촉 부하 | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
스위칭 기능 유량 모니터링 | 유량이 존재하는 경우, relay가 작동합니다. |
스위칭 기능 단선 모니터링 | 전선이 부러질 경우 릴레이에 에너지가 빠짐. |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 포텐셔미터 |
---|---|
범위선정 액체 / 가스형태 | 슬라이드 스위치 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...85 |
보호등급 | IP 40 |
터미널 보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
인증서 | PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004; TIIS TC16593 |
---|---|
ATEX 마킹 |
|
MTTF [년 (해)] | 248 |
기계적 데이터
무게 [g] | 504,5 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
크기 [mm] | 78 x 45 x 120 |
재질 | 플라스틱 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동; 폭파위험 영역 외부에 안전장치(휴즈)를 설치함. |
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 터미널: 15 x ...2,5 mm² |
---|
추가 자료
제어회로를 위한 최대값
점화 보호영역에서의 자신의 안전 | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
전압 [V] | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
전류 [mA] | 92 | 92 | 92 | 92 |
Power [mW] | 680 | 680 | 680 | 680 |
외부 인덕턴스(자기 유도 계수) [mH] | 1 | 1 | 1 | 1 |
외부 용량 [µF] | 0,185 | 1,6 | 0,185 | 1,6 |