- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 모듈식 유량 모니터링
- SP321A
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SP321A
SPR12ABB/2G/6M
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 파이프 내 액체 및 가스에 대한 안정된 모니터링
- 평가 유닛과의 연결용
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결
제품 특성
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
---|
어플리케이션
매체 | 액상매체; 가스 매체 |
---|---|
매체 온도 [°C] | -20...70 |
정격압력 [bar] | 30 |
매체 온도 [°C] | -20...70 |
---|
매체 온도 [°C] | -20...70 |
---|
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 | VS4000 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...100 |
설정범위 [cm/s] | 100...15000 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 100...7500 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 30 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
반응시간 [s] | 1...10 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
인증서 | CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045 | ||
---|---|---|---|
ATEX 마킹 |
|
||
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 8519 |
기계적 데이터
무게 [g] | 367,5 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm² |
---|