- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 평가 유닛
- SR0151
유량센서용 컨트롤 모니터
SR0151
VS3000/24VDC
유량센서용 컨트롤 모니터
SR0151
VS3000/24VDC
- 유량 센서 연결용
- 통합 유량, 온도 및 와이어 모니터링
- 유량 및 온도 모니터링을 위해 스위칭 출력 조정 가능
- 명확한 가시성을 제공하는 다중 색상 LED 막대그래프 디스플레이
- 무전위 릴레이 접점을 통한 신호 출력
어플리케이션
어플리케이션 | 유량 모니터링; 온도 모니터링; 전선 모니터링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -20...10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
전류소모 [mA] | 90 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
Power-on 지연시간 [s] | 10...80; (조정 가능함 ( 저항강도 압착시킴 22-23)) |
채널 수 | 1 |
출력
오류의 경우 퍼포먼스 | 과잉전압일때 모든 릴레이가 절연 됨 ; LED에 "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" 글과 함께 빛남. |
---|---|
전기적 디자인 | 릴레이 |
접촉 부하 | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
스위칭 기능 유량 모니터링 | 유량상태이며 power-on 지연시간 상태이면 릴레이가 전원됩니다. |
스위칭 기능 온도 모니터링 | 온도가 초과될 때 릴레이가 활동되어 짐 |
스위칭 기능 단선 모니터링 | 전선이 부러지거나 합선될 경우 릴레이가 절연됨 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
반응시간
반응시간 [s] | < 3 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 포텐셔미터 |
---|---|
범위선정 액체 / 가스형태 | 전선 브릿지; 판매시: 액체 모니터링; 가스 모니터링용 링크 터미널 23 / 24 |
스위칭 포인트 설정 | 포텐셔미터 |
온도범위 [°C] | 40...120 |
설정된 접점(전환점)의 재생산성 [K] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
보호등급 | IP 20 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 263 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 234,5 |
---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 |
크기 [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | Combicon 커넥터: |
---|