• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 상태 모니터링
  3. 물 소모량 측정 유량계
  4. 초음파 유량계 센서
  5. SU6021

초음파 유량계 센서

SU6021

SUR12XXBFRKG/US

초음파 유량계 센서

SU6021

SUR12XXBFRKG/US

  • 초순수와 용수의 정확한 유량 측정
  • 스텐레스로 제작된 견고하고 구성요소가 없는 측정 파이프는 높은 매체 저항과 영구적인 침투 내구성을 제공
  • 매우 정확한 인라인 측정 프로세스는 벽 두께와 파이프 재질의 변동이 미치는 영향을 제거합니다.
  • 작동 상태 LED는 센서 상태를 신호하고, 프로세스 품질에 대한 결론을 내릴 수 있습니다.
  • 버튼을 통한 편리한 작동 또는 IO-Link를 통한 파라메터 세팅
  • acs
  • ce
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ktw
제품 특성
측정범위
0,5...65 l/min 0,03...3,9 m³/h 8...1030 gph 0,13...17,17 gpm
프로세스 커넥션 G 1/2 DN15 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
매체 초 순수 (ultra-pure water); 물; 물을 기본으로 하는 매체
매개체에 대한 주의사항
물을 기본으로 하는 매체: 첨가제가 10 % 이상인 매체의 경우, 반복성 값만 사용가능 합니다.
매체 온도
-20...100 °C -4...212 °F
최소 버스트 압력
150 bar 15 MPa
정격압력
100 bar 10 MPa
진공 내구성 [mbar] -1000
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...32 DC; (SELV/PELV에 대하여)
전류소모 [mA] < 75
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 5
측정원칙 초음파
입력
입력 카운터 리셋
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 펄스 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; 주파수 신호; 진단 시그널; 토탈라이져 스위칭 시그널
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 0...10000
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 500
임펄스 출력 유량계-계량기(meter)
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0,5...65 l/min 0,03...3,9 m³/h 8...1030 gph 0,13...17,17 gpm
표시영역
-78...78 l/min -4,68...4,68 m³/h -1236...1236 gph -20,61...20,61 gpm
해상도
0,1 l/min 0,002 m³/h 1 gph 0,01 gpm
세트 포인트 SP
0,9...65 l/min 0,052...3,9 m³/h 14...1030 gph 0,23...17,17 gpm
리셋 포인트 rP
0,5...64,7 l/min 0,032...3,88 m³/h 8...1025 gph 0,14...17,08 gpm
아날로그 시작 포인트 ASP
-65...52 l/min -3,9...3,12 m³/h -1030...824 gph -17,17...13,74 gpm
아날로그 최종 포인트 AEP
-52...65 l/min -3,12...3,9 m³/h -824...1030 gph -13,74...17,17 gpm
저유량 차단 LFC
0,5...3,2 l/min 0,03...0,195 m³/h 8...52 gph 0,13...0,86 gpm
최종 포인트 주파수, FEP
13...65 l/min 0,782...3,9 m³/h 207...1030 gph 3,44...17,17 gpm
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] 1...10000
용적유량 모니터링
임펄스 길이 [s] 0,002...2
전기충격(임펄스) 값 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
온도 모니터링
측정범위
-20...100 °C -4...212 °F
표시영역
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
해상도
0,1 °C 0,1 °F
세트 포인트 SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
리셋 포인트 rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
아날로그 시작포인트
-20...76 °C -4...168,8 °F
아날로그 끝포인트
4...100 °C 39,2...212 °F
주파수 시작 포인트, FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
최종 포인트 주파수, FEP
4...100 °C 4...168,8 °F
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] 1...10000
정확성 / 편차
유량 모니터링
정확성 (측정영역 내에서) ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW)
반복성 ± 0,2 % MEW
온도 모니터링
정확성 [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
온도계수 [간격의 % / 10K] 0,2
반응시간
유량 모니터링
반응시간 [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...5
온도 모니터링
응답 동력 T05 / T09 [s] 5,7 / 86
스프트웨어 / 프로그래밍
진단 기능 유량 감지 방향; 시그널 품질
인터페이스
통신 인터페이스 IO-Link
전송 타입 COM2 (38,4 kBaud)
IO 링크 수정 1.1.3
SDCI 표준 IEC 61131-9: 2013-07
프로파일
Function class 표시
0x4000 Identification and Diagnosis
필수 마스터 포트 타입 A
프로세스 데이터 아날로그 3
프로세스 데이터 바이너리 2
최소 프로세스 주기시간 [ms] 9,6
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적)
동작원리 bit 길이
토탈라이져 32
유량 모니터링 32
온도 모니터링 32
상태 4
출력 1 1
출력 2 1
DevideIDs 지원됨
작동 방식 DeviceID
default 1462
작동 조건
주변온도 [°C] -20...60
저장온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
DIN 61326-1:2021
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF [년 (해)] 160
UL 인증서
UL 인증서 번호 I034
압력 장비 지침 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 476,9
마운팅 타입 인렛 (inlet) 파이프 길이 5xDN; 아웃렛 (outlet) 파이프 길이 1xDN
재질 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 디스플레이: PFA; 씰링 디스플레이: 플루오르 탄성고무 (FKM); 커넥터: POKAN
재질 (침수부품) 파이프 섹션: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 프로세스 접속 씰링: Centellen 틈막이 (패킹)
프로세스 커넥션 G 1/2 DN15 외부 스레드
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz 1,25 µm
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
컬러 디스플레이 1,44", 128 x 128 화소(화면 구성단위)
스위치 기능 2 x LED, 황색
진단 1 x LED, 세가지 색상
액세서리
구성 부품
틈막이 (패킹) 2, Centellen
패키지 삽입
비고
비고
MW = 측정값
MEW = 측정영역의 최종값
펄스 및 토털라이저 신호는 두 출력 중 하나에만 사용할 수 있습니다.
정확도 표시는 전체 어플리케이션 영역에 적용됩니다.
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
압력손실에 대한 주의사항
주변 온도 감소
1 주변온도
2 매체 온도