- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 초음파 유량계 센서
- SU9000
초음파 유량계 센서
SU9000
SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF
초음파 유량계 센서
SU9000
SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF
- 유량, 소비 및 매체 온도의 정밀한 측정
- 용수, 오일 및 글리콜 용액에 적합함
- 파이프에 설치하기 위해
- 스위칭 출력, 아날로그 출력 및 펄스 출력 제공
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 1/4 평평하게 밀폐됨 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 총액의 기능; 산업용 어플리케이션 | ||
설치 | 어댑터를 통하여 파이프라인에 연결 | ||
매체 | 물; 글리콜 용액; 냉각제; 오일 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 [°C] | -10...80 | ||
정격압력 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | 100 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 10 |
측정원칙 | 초음파 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
입력 | 카운터 리셋 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; 펄스 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250; (출력당) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10; (확장가능) |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
임펄스 출력 | 유량계-계량기(meter) |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
||
최대 유량 속도 |
|
||
보폭 |
|
전기충격(임펄스) 값 | 0,1 l...100000 m³ |
---|---|
임펄스 길이 [s] | 0,0125...2 |
측정범위 [°C] | -10...80 |
---|---|
해상도 [°C] | 0,2 |
세트 포인트 SP [°C] | -9,8...80 |
리셋 포인트 rP [°C] | -10...79,8 |
아날로그 시작포인트 [°C] | -10...62 |
아날로그 끝포인트 [°C] | 8...80 |
증분 [°C] | 0,2 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | 물: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); 글리콜 (35 %), 오일 (40 °C에서 점도 68 mm²/s): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
반복성 | 1 l/min; 60 l/h; 0,06 m³ /h |
정확성 [K] | ± 3 (Q > 20 l/min) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] | 0...50 |
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...1 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 20 l/min); (물) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 유량 모니터링; 수량 미터; 미리 예정된 수량; 온도 모니터링 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 인증서 |
|
||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 185 | ||||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1906,5 |
---|---|
재질 | 하우징: 알루미늄-마그네슘 규소 합금(AlMgSi)0,5 알루마이트로 도금함; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); PA 6.6; 비닐 커버: PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PPS; Centellen 200 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 1/4 평평하게 밀폐됨 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, Optalloy 도금; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
기압손실
|
|
---|