- 제품
- 상태 모니터링
- 물 소모량 측정 유량계
- 초음파 유량계 센서
- SUH400
초음파 유량계 센서
SUH400
SUC50IJBFRKG/US
제품 특성
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | Clamp 2" DIN 32676 시리즈 C |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
매체 | 초 순수 (ultra-pure water); 물; 물을 기본으로 하는 매체 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 [°C] | -20...100 | ||
최소 버스트 압력 |
|
||
정격압력 |
|
||
진공 내구성 [mbar] | -1000 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 75 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 5 |
측정원칙 | 초음파 |
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 | 2 |
---|
입력
입력 |
|
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출력 시그널 |
|
||||
전기적 디자인 | PNP/NPN | ||||
쇼트방지 | yes | ||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||
과부하 방지 | yes |
아날로그 출력 수 | 1 |
---|---|
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
디지털 출력 수 | 2 |
---|---|
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 0...10000 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
표시영역 |
|
||||
해상도 |
|
||||
세트 포인트 SP |
|
||||
리셋 포인트 rP |
|
||||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
||||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
||||
저유량 차단 LFC |
|
||||
최종 포인트 주파수, FEP |
|
||||
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] | 1...10000 |
임펄스 길이 [s] | 0,002...2 |
---|---|
전기충격(임펄스) 값 | 0,02...99990000 I |
측정범위 [°C] | -20...100 |
---|---|
표시영역 [°C] | -44...124 |
해상도 [°C] | 0,1 |
세트 포인트 SP [°C] | -19,6...100 |
리셋 포인트 rP [°C] | -20...99,6 |
아날로그 시작포인트 [°C] | -20...76 |
아날로그 끝포인트 [°C] | 4...100 |
주파수 시작 포인트, FSP [°C] | -20...76 |
최종 포인트 주파수, FEP [°C] | 4...100 |
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] | 1...10000 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
반복성 | ± 0,2 % MEW |
정확성 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
온도계수 [간격의 % / 10K] | 0,2 |
반응시간
반응시간 [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
진단 기능 | 유량 감지 방향; 시그널 품질 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO 링크 수정 | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
프로파일 |
|
||||||||||||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||||||||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 3 | ||||||||||||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||||||||||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link 프로세스 데이터 (주기적) |
|
||||||||||||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 160 | ||
UL 인증서 |
|
||
압력 장비 지침 | 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 933 |
---|---|
인렛 (inlet) 파이프 길이 | 5 x DN |
아웃렛 (outlet) 파이프 길이 | 1 x DN |
재질 | 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 디스플레이: PFA; 씰링 디스플레이: 플루오르 탄성고무 (FKM); 커넥터: POKAN |
재질 (침수부품) | 파이프 섹션: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
공칭 직경 | DN50 (2“) |
프로세스 커넥션 | Clamp 2" DIN 32676 시리즈 C |
파이프 표준에 적합한 프로세스 연결 | 2" / Ø 50,8 mm x 1,65 mm (DIN 11866 시리즈 C; ASME BPE) |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | ≤ 0,8 µm |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
압력손실에 대한 주의사항
|
|
---|
주변 온도 감소
|
|
---|