- 제품
- SV0529
디스플레이를 보유한 Vortex 유량계
SV0529
SVN34XXXIRKG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 3/4" NPT DN20 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | |
---|---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | |
매체 | 물 | |
매체 온도 [°C] | -10...90 | |
정격압력 [bar] | 12 | |
정격압력 [MPa] | 1,2 | |
정격압력에 주의 |
|
|
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 4,3 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 3 |
측정원칙 | Vortex |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 주파수 신호; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
최종 포인트 주파수, FEP |
|
||
보폭 |
|
||
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] | 100...1000 | ||
측정 동력 | 1:20 |
측정범위 [°C] | -10...90 |
---|---|
표시영역 [°C] | -30...110 |
해상도 [°C] | 0,5 |
세트 포인트 SP [°C] | -9...90 |
리셋 포인트 rP [°C] | -10...89 |
증분 [°C] | 0,5 |
주파수 시작 포인트, FSP [°C] | -10...70 |
최종 포인트 주파수, FEP [°C] | 10...90 |
최종 포인트 FRP에서의 주파수 [Hz] | 100...1000 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± 2 % MEW |
---|---|
반복성 | ± 0,5 % MEW |
정확성 [K] | ± 1 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 1; (dAP = 0) |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...5 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 6 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; 주파수 출력; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
프로파일 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 2 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 2 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||
저장온도 [°C] | -20...80 | ||
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 인증서 |
|
||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 519,3 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT/PC-GF30; PPS; TPE-U |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
조임 토크 [Nm] | 30 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 3/4" NPT DN20 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
기압손실
|
|
---|
압력 내구성[bar)
|
|
---|