• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 유량계 / 용적유량센서
  4. Vortex 유량계
  5. SV7050

Vortex 유량계

SV7050

SVM11XXXD0KG/US-100

Vortex 유량계

SV7050

SVM11XXXD0KG/US-100

  • 유량 및 매체 온도의 안정적인 감지
  • 정밀 선형 아날로그 출력
  • 용수 및 용수 기반 매체에 적합함
  • 파이프에 설치하기 위해
  • 높은 정밀도의 유량 및 온도 모니터링
  • ce
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
측정범위
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 DN20
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
측정요소 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, B등급)
어플리케이션 산업용 어플리케이션
설치 어댑터를 통하여 파이프라인에 연결
매체 물; 글리콜 용액; 냉각제
매체 온도 [°C] -40...100
최소 버스트 압력 [bar] 25
최소 버스트 압력 [MPa] 2,5
정격압력 [bar] 12
정격압력 [MPa] 1,2
정격압력에 주의
40 °C까지
전기적 데이터
동작 전압 [V] 8...33 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
Power-on 지연시간 [s] < 2
측정원칙 Vortex
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20; (물: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA); 물 혼합 글리콜: Q [l/min] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo 숫자 2 참고)
최대 부하 [Ω] < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
5...85 l/min 0,265...4,509 m/s
온도 모니터링
내부 가열 온도 프로브 1 K/mW
측정범위 [°C] -40...100
정확성 / 편차
유량 모니터링
정확성 (측정영역 내에서) Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (물)
반복성 0,2; (최종 값 %)
온도 모니터링
정확성 [K] ± 0,3 ± 0,005 x T
반응시간
유량 모니터링
반응시간 [s] 0,5
작동 조건
주변온도 [°C] -15...85
저장온도 [°C] -30...85
보호등급 IP 65
캐비테이션 캐비테이션을 피하기 위한 P(절대) 방전 / P(차이)> 5.5
테스트 / 인증서
EMC
EN 61326-2-3
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
진동 내구성
DIN EN 60068-2-6 물 포함 / 10...61 Hz 1 mm
물 포함 / 61...2000 Hz 2 g
MTTF [년 (해)] 380
압력 장비 지침 sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체
기계적 데이터
무게 [g] 105,5
재질 PA 6T
재질 (침수부품) ETFE; PA 6T; 플루오르 탄성고무 (FKM)
조임 토크 [Nm] 12
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 DN20
비고
비고
MW = 측정값
MEW = 측정영역의 최종값
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함
다이어그램 및 그래프
기압손실
dP 기압손실
Q 관류량
유량 및 높은 매체 온도에 기반한 수명 최소 10년
온도에 따른 글리콜 - 물 혼합물의 동점도 (v) 결정
글리콜-물-혼합액을 위한 보상값 규정
v < 4 cSt 측정 정확도 3% MEW
4 < v < 14 cSt 측정 정확도 4% MEW
동점도에 의존하는 반응 임계값 Q (min)
압력 내구성[bar)