- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- Vortex 유량계
- SV8151
Vortex 유량계
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
Vortex 유량계
SV8151
SVR54XGXD0KG/US
- 유량 및 매체 온도의 안정적인 감지
- 정밀 선형 아날로그 출력
- 초순수, 용수 및 수성매체에 적합함
- 가수분해 방지 플라스틱으로 내구성 및 견고성 강화
- 높은 정밀도의 유량 및 온도 모니터링
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 1/4 DN25 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, B등급) | ||
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | ||
설치 | 어댑터를 통하여 파이프라인에 연결 | ||
매체 | 초 순수 (ultra-pure water); 물 | ||
매체 온도 [°C] | 0...125 | ||
최소 버스트 압력 |
|
||
최소 버스트(burst) 압력에 대한 주의 |
|
||
정격압력 |
|
||
정격압력에 주의 |
|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 8...33 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 5 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
보호 클래스 | III |
Power-on 지연시간 [s] | < 2 |
측정원칙 | Vortex |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (Q [l/min] = 9,375 x (I - 4 mA)) |
최대 부하 [Ω] | < (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
내부 가열 온도 프로브 | 1 K/mW |
---|---|
측정범위 [°C] | 0...125 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (물) |
---|---|
반복성 | 0,2; (최종 값 %) |
정확성 [K] | ± 0,3 ± 0,005 x T |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,38; (T09) |
---|
응답 동력 T05 / T09 [s] | < 10 / < 30 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -15...85 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -40...85 | |
보호등급 | IP 65 | |
캐비테이션 | 캐비테이션을 피하기 위한 P(절대) 방전 / P(차이)> 5.5 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 395,9 | ||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 147,8 |
---|---|
재질 | 하우징: PPS 40% 광화이버; 전자장치: PC 10% 광화이버 |
재질 (침수부품) | 센서: PPSU; 파이프 섹션: PPS 40% 광화이버; 씰링: EPDM |
조임 토크 [Nm] | 15 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1 1/4 DN25 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
압력 강도 곡선
|
|
---|
기압손실
|
|
---|