온도 트랜스미터
TA1107
TA-017C7EM12- A-ZVG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [°C] | -50...200 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M12 x 1,5 씰링 콘 |
설치 길이 EL [mm] | 17 |
어플리케이션
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 |
정격압력 [bar] | 100 |
진공 내구성 [mbar] | -1000 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 2 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [°C] | -50...200 |
---|---|
공장설정 | 0...100 °C |
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,04 |
---|
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
온도계수 [간격의 % / 10K] | 0,1; (추천 조건인 25 ± 5 °C로 부터의 이탈의 경우) |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | < 0,25 / < 1 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO 링크 수정 | 1.1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|||
저장온도 [°C] | -40...100 | |||
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 334 | ||||
인증서에 대한 주의 |
|
||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 112 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) 전해폴리싱 |
조임 토크 [Nm] | 20 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M12 x 1,5 씰링 콘 |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
프로브 직경 [mm] | 3 |
설치 길이 EL [mm] | 17 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|