- 제품
- 센서
- 온도 센서
- 특수이동 기계를 위한 컴팩한 트랜스미터
- TA3317
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT | ||
설치 길이 EL [mm] | 50 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
정격압력 [bar] | 400 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,04 |
---|
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
온도계수 [간격의 % / 10K] | 0,1; (추천 조건인 25 ± 5 °C로 부터의 이탈의 경우) |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...100 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 1092 | ||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 97,5 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 18,8 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT |
프로브 직경 [mm] | 6 |
설치 길이 EL [mm] | 50 |
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|