- 제품
- TA3431
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드 | ||
설치 길이 EL [mm] | 87,5 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) | ||
매체 | 액체 및 가스 매체 | ||
매체 온도 |
|
||
정격압력 [bar] | 300 | ||
정격압력에 주의 |
|
||
최소 잠기는 깊이 [mm] | 15 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 47,5 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,02 |
---|
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,3 |
---|---|
온도계수 [간격의 % / 10K] | < ± 0,1; (추천 조건인 25 ± 5 °C로 부터의 이탈의 경우) |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 231,6 |
---|---|
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 30 / L = 180,5 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 스텐레스 (1.4301 / 304); 스텐레스 (1.4305 / 303); PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
조임 토크 [Nm] | 30...50 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 외부 스레드 |
프로브 직경 [mm] | 10 |
설치 길이 EL [mm] | 87,5 |
비고
비고 |
|
|||
---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|