온도 트랜스미터
TCC531
TCC100K1ER12-A-DKG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
통신 인터페이스 | IO-Link | ||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 씰링 콘 | ||
설치 길이 EL [mm] | 100 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000 |
기준 구성요소 | 1 x NTC |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
정격압력 [bar] | 160 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | 10; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 6 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널; IO-Link; 캘리브레이션 점검 상태 |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally closed; (진단 시그널) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
진단 출력 | 캘리브레이션 확인 상태 및 오류 진단 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | (Ub - 15 V) x 50 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
측정영역에 대한 주의 |
|
||
공장설정 | -10...150 °C / 14...302 °F | ||
캘리브레이션 점검 제한값: [K] | 0,5...3 | ||
증분 [K] | 0,05 |
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,05 |
---|
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,2 |
---|---|
정밀도 IO-Link [K] | ± 0,2 |
온도 계수 아날로그 출력 [간격의 % / 10K] | < ± 0,02; (추천 조건인 25 ± 5 °C로 부터의 이탈의 경우) |
온도 계수 IO-Link [간격의 % / 10K] | < ± 0,01; (추천 조건인 25 ± 5 °C로 부터의 이탈의 경우) |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1,5 / 4 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 디스플레이 유닛; 아날로그 시그널의 스케일링; 캘리브레이션 점검 제한값:; 스위칭 로직 진단 출력; 시뮬레이션 모드 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 CDV | ||||
프로파일 | Digital Measuring Sensor, Common Profile, Blob Transfer | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 1 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 1 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 4,4 | ||||
IO-Link 해상도 온도 [K] | 0,01 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|
저장온도 [°C] | -40...100 | |
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 329 | ||||
인증서에 대한 주의 |
|
||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 457,3 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 50 / L = 194 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM); PFA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK |
조임 토크 [Nm] | 30...50 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 씰링 콘 |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
프로브 직경 [mm] | 6 |
설치 길이 EL [mm] | 100 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|