- 제품
- 센서
- 온도 센서
- 식품 산업계용 디스플레이를 보유한 트랜스미터
- TD2833
디스플레이를 보유한 온도 전송기
TD2833
TD-100FFEC01-A-ZVG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
통신 인터페이스 | IO-Link | ||
프로세스 커넥션 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ||
설치 길이 EL [mm] | 100 |
어플리케이션
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 |
정격압력 [bar] | 100 |
진공 내구성 [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN에 따른 어플리케이션용) [bar] | 60 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 2 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 300 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
공장설정 | 0...300 °F |
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,04 |
---|---|
디스플레이 해상도 [K] | 0,28 |
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
온도계수 [간격의 % / 10K] | 0,1; (추천 조건인 25 °C로 부터의 이탈의 경우) |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1 / 3 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO 링크 수정 | 1.1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67; IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
인증서에 대한 주의 |
|
||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 337,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEI; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) 전해폴리싱 |
프로세스 커넥션 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
프로브 직경 [mm] | 6 |
설치 길이 EL [mm] | 100 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|