- 제품
- 센서
- 온도 센서
- 직관적인 스위칭 포인트 세팅
- TK6310
직관적인 스위칭 포인트 세팅을 보유한 온도 스위치
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
직관적인 스위칭 포인트 세팅을 보유한 온도 스위치
TK6310
TK-050CLFN14-QKPKG / US
- 읽기를 최적화하는 2개의 설정 링으로 간단한 스위치 지점 설정
- 시스템 온도를 적용하지 않고 스위치 지점 설정
- 조정 가능한 히스테리시스가 있는 상호 보완적인 스위칭 출력 2개
- 특히 양호한 응답 동력 및 매우 짧은 전원 켜짐 지연 시간
- 기계식 잠금으로 우연한 스위치 지점 조작 방지
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT | ||
설치 길이 EL [mm] | 50 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
매체 온도 [°C] | -40...145 |
정격압력 [bar] | 400 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 9,6...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 0,5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | 상호보완성 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
정확성 / 편차
10K 마다 온도 드리프트 [K] | 0,1 **) |
---|---|
반복성 [K] | ± 0,1 |
세팅 정확성 [K] | ± 3 |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 세팅 링 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
|||
저장온도 [°C] | -40...100 | |||
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||
MTTF [년 (해)] | 643,1 | ||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 100,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PC; PBT; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 1/4" NPT |
프로브 직경 [mm] | 6 |
설치 길이 EL [mm] | 50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|