- 제품
- 센서
- 온도 센서
- 온도 감지부 및 디스플레이를 보유한 센서
- TN2415
디스플레이를 보유한 온도 센서
TN2415
TN-050KLBM12-MFRKG/US/ /V
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
통신 인터페이스 | IO-Link | ||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 | ||
설치 길이 EL [mm] | 50 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
정격압력 [bar] | 300 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (cULus를 준수한 "supply class 2") |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 1 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 2 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
아날로그 전압 출력 [V] | 0...10 |
최소 부하 내구성 [Ω] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
공장설정 | -50...150 °C | ||
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
아날로그 시작포인트 |
|
||
아날로그 끝포인트 |
|
||
증분 |
|
스위칭 출력 해상도 [K] | 0,1 |
---|---|
아날로그 출력 해상도 [K] | 전기 출력: MS / 4096; 전압출력: MS / 3561 |
디스플레이 해상도 [K] | 0,1 |
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
디스플레이 정확성 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
온도계수 [간격의 % / 10K] | 0,1; (추천 조건인 25 ± 5 °C로 부터의 이탈의 경우) |
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; 스위칭 로직; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; 디스플레이 유닛; 전류/전압 출력 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO 링크 수정 | 1.1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 207 | ||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 232,5 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT/PC-GF30; PBT-GF20; PC |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
조임 토크 [Nm] | 45 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 |
설치 길이 EL [mm] | 50 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|