위생 어플리케이션을 위한 온도 플러그
TP2003
TP-FDC-AFZVG/US/
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|---|
측정범위 [°F] | -148...572 |
통신 인터페이스 | IO-Link |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
어플리케이션 | Pt100 및 Pt1000 측정요소용 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 2 |
내장된 watchdog | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널; IO-Link; 스위칭 시그널; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP/NPN |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 제자리에 고정되지 않음 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [°F] | -148...572 |
---|---|
공장설정 | 0...300 °F |
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,032; (MS: 0...300 °F) |
정확성 / 편차
정밀 아날로그 출력 [K] | ± 0,18; (MS: 0...300 °F) ; 또는 ± (0,067 % MS) |
---|---|
정밀도 IO-Link [K] | ± 0,09 |
온도 계수 아날로그 출력 [간격의 % / 10K] | < 0,1 |
온도 계수 IO-Link [간격의 % / 10K] | < 0,06 |
반응시간
최대 측정 / 디스플레이 주기 [ms] | 350 |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | 아날로그 시그널의 스케일링; 캘리브레이션 조정; 히스테리시스 / 윈도; 스위칭 로직; 시뮬레이션 모드 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link |
---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO 링크 수정 | 1.1.3 |
IO-Link 해상도 온도 [K] | 0,02 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...85 |
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 53,7 |
---|---|
크기 [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | LED: PA; 하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
씰링 재질 | 플루오르 탄성고무 (FKM) |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉점: 금으로 도금함 |
---|