- 제품
- 센서
- 온도 센서
- Bolt-on 및 screw-in 센서
- TS0453
프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서
TS0453
TS-000KLKD06I.../US
- 컨테이너, 탱크 및 파이프에서 정밀 온도 측정
- 평가 유닛과의 연결용
- 클램프 피팅 또는 보호 튜브를 통한 쉬운 프로세스 조정
- 매우 폭넓은 온도 측정 범위
- M12 커넥터를 통한 간단하고 100% 실링된 연결
제품 특성
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | Ø 6 mm | ||
설치 길이 EL [mm] | 150; (매체 온도 < 200 °C: 200) |
어플리케이션
측정요소 | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
---|---|
매체 | 액체 및 가스 매체 |
최소 잠기는 깊이 [mm] | 15 |
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
정확성 / 편차
정확성 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 12 / 34; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 11415,5 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 282,9 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 6 |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
프로세스 커넥션 | Ø 6 mm |
프로브 직경 [mm] | 6 |
설치 길이 EL [mm] | 150; (매체 온도 < 200 °C: 200) |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PTFE; 250 °C까지 내열성 |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |