- 제품
- 센서
- 온도 센서
- Bolt-on 및 screw-in 센서
- TS2989
screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
screw-in 센서를 보유한 온도 케이블 센서
TS2989
TS-200KLKM06.../US/
- 기계 표면에서의 정밀 온도 측정
- 평가 유닛과의 연결용
- 공간이 제약된 곳에 설치할 수 있는 컴팩트 하우징
- 전체 온도 측정 범위에 걸친 고정밀도
- M12 커넥터를 통한 간단하고 100% 실링된 연결
제품 특성
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M6 외부 스레드 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
설치 | 단단한 몸통을 위한 접촉 센서 |
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
정확성 / 편차
정확성 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 3 / 9; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 9927 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 148 |
---|---|
하우징 | screw-in 센서 |
크기 [mm] | M6 / L = 26 |
스레드 지정 | M6 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 M6 외부 스레드 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR, screen됨 |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 차폐된 접속 케이블: 스크린 접속됨 |