- 제품
- 센서
- 온도 센서
- Bolt-on 및 screw-in 센서
- TS325A
프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서
TS325A
TS-300KEKD06...../3M/3D/3G
- 컨테이너, 탱크 및 파이프에서 정밀 온도 측정
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 클램프 피팅 또는 보호 튜브를 통한 쉬운 프로세스 조정
- 전체 온도 측정 범위에 걸친 고정밀도
제품 특성
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | Ø 5 mm |
어플리케이션
특수성(시스템) | 보호된 케이블 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, B등급; 작동중의 전기 최대 10 mA) |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
최소 잠기는 깊이 [mm] | 15 |
전기적 데이터
절연 등급 [V] | 2500; (센서 하우징과 내부 사이의 절연) |
---|---|
보호 클래스 | III |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
측정영역에 대한 주의 |
|
정확성 / 편차
정확성 [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 4 / 10; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
---|---|
|
|
MTTF [년 (해)] | 19025,9 |
기계적 데이터
무게 [g] | 88,6 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 5 / L = 40 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | Ø 5 mm |
프로브 직경 [mm] | 5 |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 3 m, 실리콘, screen됨 |
---|