- 제품
- 센서
- 온도 센서
- Bolt-on 및 screw-in 센서
- TS522A
bolt-on 센서를 보유한 온도 케이블 센서
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
bolt-on 센서를 보유한 온도 케이블 센서
TS522A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- 기계 표면에서의 정밀 온도 측정
- 위험 영역 내 어플리케이션용
- 공간이 제약된 곳에 설치할 수 있는 컴팩트 하우징
- 전체 온도 측정 범위에 걸친 고정밀도
제품 특성
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | bolt-on 센서 10 x 10 x 42 mm |
어플리케이션
측정요소 | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
---|---|
설치 | 단단한 몸통을 위한 접촉 센서 |
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
측정영역에 대한 주의 |
|
정확성 / 편차
정확성 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
테스트 / 인증서
ATEX 마킹 |
|
---|---|
|
|
MTTF [년 (해)] | 19025,9 |
기계적 데이터
무게 [g] | 232 |
---|---|
하우징 | bolt-on 센서 |
크기 [mm] | 10 x 10 x 42 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | bolt-on 센서 10 x 10 x 42 mm |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 5 m, 실리콘 |
---|