• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 센서
  3. 온도 센서
  4. Bolt-on 및 screw-in 센서
  5. TS9289

프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS9289

TS-250KLKD6-............../US/

프로세스 접속을 보유한 온도 케이블 센서

TS9289

TS-250KLKD6-............../US/

  • 컨테이너, 탱크 및 파이프에서 정밀 온도 측정
  • 평가 유닛과의 연결용
  • 클램프 피팅 또는 보호 튜브를 통한 쉬운 프로세스 조정
  • 전체 온도 측정 범위에 걸친 고정밀도
  • M12 커넥터를 통한 간단하고 100% 실링된 연결
  • ce
제품 특성
측정범위
-40...90 °C -40...194 °F
프로세스 커넥션 Ø 6 mm
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
측정요소 1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급)
매체 액체 및 가스 매체
최소 잠기는 깊이 [mm] 15
전기적 데이터
보호 클래스 III
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
-40...90 °C -40...194 °F
정확성 / 편차
정확성 [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] 3 / 10; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함)
작동 조건
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] 11415,5
기계적 데이터
무게 [g] 95,45
하우징 측정장치
크기 [mm] Ø 6 / L = 45
재질 스텐레스
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4404 / 316L)
프로세스 커넥션 Ø 6 mm
프로브 직경 [mm] 6
비고
비고
정확한 값은 흐르는 물에 적용됨
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2,5 m, PUR
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함