- 제품
- 센서
- 온도 센서
- Bolt-on 및 screw-in 센서
- TSM301
패시브 표면 온도 프로브
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
패시브 표면 온도 프로브
TSM301
TSM020K2PCXX/US/
- Clamp-on 솔루션으로 설치 비용과 노력 절감
- 세척 프로세스에 적합한 보호등급을 갖춘 위생적인 디자인
- 신속한 반응시간과 높은 측정 정확도로 명확한 프로세스 개요 제공
- 이상적인 프로세스 모니터링으로 투명성 보장
제품 특성
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | bolt-on 센서 DN20 ( Ø 21...24 mm) |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
설치 | 고체용 패시브 표면 온도 프로브; Clamp-on 솔루션 |
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
---|
정확성 / 편차
정확성 [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (정확도에 대한 주변온도의 영향: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (이동 물용 기준값 : (> 0,4 m/s)) |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 69K |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 167 |
---|---|
하우징 | bolt-on 센서 |
크기 [mm] | 70 x 69 x 45 |
재질 | 마운팅 클램프: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 하우징: PPSU; 가스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | bolt-on 센서 DN20 ( Ø 21...24 mm) |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|