온도 프로브 센서
TT4281
TT-200KFBD06- /US/
온도 프로브 센서
TT4281
TT-200KFBD06- /US/
- 컨테이너, 탱크 및 파이프에서 정밀 온도 측정
- 평가 유닛과의 연결용
- 빠른 온도 변동이 있는 프로세스에 사용하기 위한 매우 짧은 응답 시간
- 높은 보호 등급 및 높은 압력 저항으로 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 어댑터를 사용한 가변 프로세스 연결
제품 특성
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
프로세스 커넥션 | Ø 6 mm | ||
설치 길이 EL [mm] | 200 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
측정요소 | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751에 준수함, A등급) |
매체 | 액체 및 가스 매체 |
정격압력 [bar] | 160 |
최소 잠기는 깊이 [mm] | 15 |
전기적 데이터
보호 클래스 | III |
---|
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 200 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
정확성 / 편차
정확성 [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
반응시간
응답 동력 T05 / T09 [s] | 1 / 3; (독일 공업규격(DIN) 유럽규격(EN) 60751에 의함) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
저장온도 [°C] | -40...100 |
보호등급 | IP 68; IP 69K |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
||
MTTF [년 (해)] | 22831 | ||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 46,1 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 6 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
프로세스 커넥션 | Ø 6 mm |
프로브 직경 [mm] | 6 |
설치 길이 EL [mm] | 200 |
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|