- 제품
- 센서
- 온도 센서
- 디스플레이를 보유한 아날로그 적외선 온도 센서
- TW2001
적외선 온도센서
TW2001
TW-150KLBM30-KFDKG/US
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
통신 인터페이스 | IO-Link |
어플리케이션
어플리케이션 | 템퍼링 온도; 유리 용해; 흑연; 세라믹; 금속; 단조; 소결; 열처리; 롤링 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 50 |
최소 절연 내구성 [MΩ] | 100; (50 V DC) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | < 1 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1 |
---|
입력
Tes | type 3 (IEC 61131-2) |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; IO-Link; (구성가능) |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 150 |
아날로그 출력 수 | 1 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20 |
최대 부하 [Ω] | 500 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
파장영역 [µm] | 1...1,7 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
세트 포인트 SP |
|
||
리셋 포인트 rP |
|
||
아날로그 시작포인트 |
|
||
아날로그 끝포인트 |
|
||
증분 |
|
스위칭 출력 해상도 [K] | 1 |
---|---|
아날로그 출력 해상도 [K] | 0,2; (설정된 측정 간격의 + 0.03 % ) |
디스플레이 해상도 [K] | 1 |
정확성 / 편차
정확성 [K] | < ± 0,5 %; (측정값의, 최소 4 K (배출 정도 = 1, T = 23 °C)) |
---|---|
반복성 [K] | 1 |
반응시간
반응시간 [ms] | 2; (T > 600 °C) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 | 프로그래밍 버튼 |
---|---|
파라메터 셋팅 옵션 | 아날로그 영역; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑; Peakhold; 방사율; 시뮬레이션 기능 |
인터페이스
통신 인터페이스 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
전송 타입 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO 링크 수정 | 1.1 | ||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||
SIO 모드 | yes | ||||
필수 마스터 포트 타입 | A | ||||
프로세스 데이터 아날로그 | 16 | ||||
프로세스 데이터 바이너리 | 1 | ||||
최소 프로세스 주기시간 [ms] | 3,6 | ||||
DevideIDs 지원됨 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...65 |
---|---|
저장온도 [°C] | -20...80 |
최대 상대 공기습도 [%] | 95; (비응축) |
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 74,3 |
기계적 데이터
무게 [g] | 465 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M30 x 1,5 | |
스레드 지정 | M30 x 1,5 | |
재질 | 스레드 슬리브: 스텐레스 (1.4305 / 303); 폴리에스터 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작동 요소 |
|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12 |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|